Danfoss logo
Temperature Sensor, MBT 155, Pg 9 / Pg 11, G 1/4, w/o pocket

097U0399

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj13 buc
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UENo
Con. electrică tată/mamăTată şi mamă
Conexiune de proces tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăAngular connector
Conexiune electrică standardEN 175301-803-A
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTransmițător de temperatură
Denumire tipMBT 155 Apply to 097U7151
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru tub de protecție [in]0.236 in
Diametru tub de protecție [mm]6.0 mm
Dimensiune conexiune de proces1/4
Dimensiune conexiune electricăPg 9
Element senzor [buc]1 buc
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Inserție senzorSchimbabil
Interval de măsurare [°C] [Max]200 °C
Interval de măsurare [°C] [Min]0 °C
Interval de măsurare [°F] [Max]392 °F
Interval de măsurare [°F] [Min]32 °F
Interval de temperatură [°F] [Max]392 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Interval setare traductor [°C] [Max]200 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval setare traductor [°C] [Min]0 °C
Interval setare traductor [°F] [Max]392 °F
Interval setare traductor [°F] [Min]32 °F
Interval temperatură [°C] [Max]200 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-50 °C
Lungime inserție [in]3.940 in
Lungime inserție [mm]100 mm
Material DescriptionMBT 155 Apply to 097U7151
Material racordOţel inoxidabil
Material racord procesOţel inoxidabil
Material tub de protecțieAISI 316 TI
Product lineSensing Solutions
Rezistență element senzor [Ohm]1000 Ohm
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Standard conexiune de procesISO 228-1-A
Standard de conexiuneISO 228
Standard element senzorISO 60751
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]85 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]185 °F
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]32.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]10.00 V
Tip conexiune de procesG
Tip de racordG
Tip element senzorPt
Tip inserțieFixat
Tip traductorIntegrat
Toleranță element senzorClasa B

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.117 Kilogram
Greutate netă0.107 Kilogram
Volume0.495 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255140849
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm