Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F5

BOCK, F5 NH3, Open Type Compressor

097B11727

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11727

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR717
Alimentare cu energie compresor [V]w/o motor
Baterie inclusăNo
Capacity regulatorNo
Cilindru4
Clutch typeNo
Comentarii racord aspirație2 connections
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareWelding
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareWelding
CuloareBlue (standard)
Denumire produsReciprocating compressor F
Denumire tipF5 NH3
DescriereCompressor F5 NH3 Service
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseOpen type compressors
În domeniul de aplicare WEEENo
Intermediate flange/adapterIntermediate flange 46mm discharge side
Legacy BOCK ID11727
Length (mm)470.00000
MarcăBOCK
Material DescriptionCompressor F5 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF5 NH3
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Oil typeKC68
Product lineDanfoss BOCK®
Standard de aprobareNo
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
TehnologicOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Tip produsF5

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută94.4 Kilogram
Greutate netă85 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume180.18 Litru
EAN/UPC5715162578513