Danfoss logo
AK-CC 460

Controler carcasă/cameră (EEV), AK-CC 460

084B8016

Funcție: Standard, Tensiune alimentare [V] CA: 230, Tip de comunicare: MODBUS opţional; MODBUS; DANBUSS opţional; LON opţional, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 10

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Înlocuire recomandată: 084B4058

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
Afișaj - opțiuneEKA 163AEKA 163BEKA 164A
Afișare frontalăDa
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareC-TICKCECMIMIntertek SemcoLLC CDC TYSK
Aprobare CEYes
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conexiune senzorTerminal şurub
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsControler carcasă/cameră (EEV)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareControl temperatură
EchipamentTerminale şurub
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieStandard
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseControl cameră și vaporizator
Ieșiri analogice (AO) [pc]1 buc
În domeniul de aplicare WEEEYes
Intrări digitale (DI) [pc]2 buc
Material DescriptionDEL AK-CC 460, Semi Plug-in Contr. 230V
Nr de intrări de senzor5 buc
Număr max. de compresoare2 buc
Număr max. de vaporizatoare1 buc
Product lineElectronic Controllers and Services
Putere consumată [VA]5.0 VA
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tensiune de ieșire [V] CA230 V
Tip controlerContr. semi plug-in (Temp.)
Tip de comunicareDANBUSS opţionalLON opţionalMODBUS opţionalMODBUS
Tip produsAK-CC 460

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.661 Kilogram
Greutate netă0.53 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.973 Litru
EAN/UPC5702428975360