Danfoss logo
Case/room controller (EEV), AK-CC55 Water Loop

Controler carcasă/cameră (TXV), AK-CC55 Water Loop

084B4058

Tip de comunicare: MODBUS, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 10

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Afișaj - opțiuneAK-UI55
Afișare frontalănu
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareCECMIMEACRCMUAcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Caracteristici produsManagement alarmeIeşire alarmăComunicare magistralăSiguranţă compresorMonitorizare eroare condensatorSecvență dezghețareOperare manualăRestabilire noapteControl pompăConfigurare rapidăCeas în timp realOpţiune afişaj la distanţăS3 – Aer returS4 – Aer evacuareS5 – Încetare dezghețareRelee SPDTMod serviceAdditional thermostat alarmCoordinated defrost SMCoordinated defrost hardwiredThermostat functionWeighted sensor
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clauză de derogare RoHS UE6(c)7(a)7(c)-I
Comunicare integratăMODBUS
Conexiune senzorBorne cu șurub
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsControler carcasă/cameră (TXV)
Denumire produs dosar SCIPCase controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareControl refrigerare
EPD disponibilYes
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Caracteristicile
Valoare
Funcție5 Relays, Semi/ Plug-in
Grupă de produseControl cameră și vaporizator
Ieșiri analogice (AO) [pc]1 buc
Ieșiri digitale (DO) [pc]5 buc
În domeniul de aplicare WEEEYes
InspectionTextAK-CC55 Anello d'acqua Contr. S/M-pack.
Intrări analogice (AI) [pc]5 buc
Intrări digitale (DI) [pc]1 buc
Material DescriptionAK-CC55 Water Loop Contr. S/M-pack.
Nr. dosar SCIPc43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
Număr max. de compresoare2 buc
Număr max. de vaporizatoare1 buc
Product lineElectronic Controllers and Services
Produs identic084B4158
Putere consumată [VA]5.0 VA
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
Temp. Suport senzorNTC 5000NTC10000PTC 1000Pt 1000
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip controlerCase Contr. Water Loop
Tip de comunicareMODBUS
Tip produsAK-CC55 Water Loop

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.402 Kilogram
Greutate netă0.23 Kilogram
Volume2.003 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162507995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm