Controler temperatură mediu, EKC 366
084B7076
Tensiune alimentare [V] CA: 24, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 16
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
084B7076
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Electron. control accessories |
| Aprobare | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 16 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Controler temperatură mediu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție | Media temperature controller |
| Grupă de produse | Control cameră și vaporizator |
| Material Description | EKC 366, Interface TQ, CVQ, KVQ |
| Metodă de montare | Şină DIN |
| Opțiuni com. date | LON RS 485 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Putere consumată [VA] | 5.0 VA |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
| Tip ieșire valvă | CVQ |
| Tip produs | EKC 366 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.314 Kilogram |
| Greutate netă | 0.286 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.556 Litru |
| EAN/UPC | 5702428029384 |