Danfoss logo
DGS-IR CO2 with 5 m cable

Senzor de detectare a gazelor, DGS

080Z2801

Tip senzor 1: Infraroşu, Interval de refrig. [ppm] senzor 1: 0 - 20000

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR744
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [A]0.25 A
Conținut de PFAS [Da/Nu]No
Denumire produsSenzor de detectare a gazelor
Departament25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet unic
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseSenzori
Întârziere răspuns [s]0 s
Interval de refrig. [ppm] senzor 1 [Max]20000 ppm
Interval de refrig. [ppm] senzor 1 [Min]0 ppm
Interval de temperatură [°F] [Max]122 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-31 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval temperatură [°C] [Max]50 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-35 °C
Limite de alarmă ridicate [ppm] senzor 15000 ppm
Limite de alarmă scăzută [ppm] senzor 15000 ppm
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR CO2 - 5m
Piese inclusePresetupe cabluCert. de calibrare
Product lineElectronic Controllers and Services
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA [Max]27 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]21 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]29.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]19.00 V
Tip produsDGS
Tip senzor 1Infraroşu
Umiditate relativă (RH) [%] [Max]90 % RH
Umiditate relativă (RH) [%] [Min]15 % RH
Versiune detectare gazR744

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.747 Kilogram
Greutate netă0.7 Kilogram
Volume3.677 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428557122
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm