Danfoss logo
AK-PC 772A

Controler pachet, AK-PC 772

080Z0200

Funcție: Pachet cu Amplificator, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tip de comunicare: RS232; LON RS485, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Înlocuire recomandată: 080Z0201

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Afișaj - opțiuneAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
Afișare frontalănu
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Caracteristici produsConformitate CO2Monitorizare eroare condensatorCom. externă inclusăFuncţie de recuperare a călduriiReducere sarcinăRestabilire noapteOptimizare P0Control pompăControl supapă trei direcţii
Conectori I/O max.120 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Control capacitate ventilatorTreaptă/Viteză
Denumire produsControler pachet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareControlul capacităţii
Formatul ambalajuluiPachet unic
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțiePachet cu Amplificator
Grupă de produseControl compresor/condensator
Ieșiri digitale (DO) [pc]8 buc
Informații suplimentareCO2/ CO2
Instrumente de programareAK-ST 500
Intrare control capacitatePresiune
Intrări analogice (AI) [pc]11 buc
Caracteristicile
Valoare
Limbă produsCehăDanezăOlandezăEnglezăFinlandezăFrancezăGermanăItalianăPolonezăPortughezăRusăSpaniolă
Managementul uleiuluiEgalizare
Material DescriptionDEL - AK-PC 772, Pack Controller
Max. intrări suplim. senzori de presiune1 buc
Max. intrări alarmă suplim.10 buc
Max. intrări analogice suplim.1 buc
Max. intrări termostate suplim.1 buc
Mod capacitate compresorTreaptă/Viteză
Mod control capacitatePI
Mod control ventilatorPI
Nr. modul extensie max.11 buc
Nr. semnale compr. safty max.6 buc
Număr max. de compresoare5 buc
Număr max. de ventilatoare4 buc
Product lineElectronic Controllers and Services
Putere consumată [VA]8.0 VA
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tensiune alimentare [V] CC24 V
Tip control condensatorTemperatură
Tip controlerControler pachet
Tip de comunicareLON RS485RS232
Tip produsAK-PC 772

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.941 Kilogram
Greutate netă0.645 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume6.248 Litru
EAN/UPC5702428838108