Danfoss logo
AK-PC 772A

Controler pachet, AK-PC 772A

080Z0201

Funcție: Mini amplificator transcritic, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tip de comunicare: RJ11 (CAN) către afișaj; RS232; LON RS485, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
Afișaj - opțiuneEKA 163BEKA 164BEKA 166MMIGRS2
Afișare frontalănu
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Caracteristici produsConformitate CO2Com. externă inclusăPresiune condensator flotantFuncţie de recuperare a călduriiReducere sarcinăRestabilire noapteOptimizare P0Control pompă
Conectori I/O max.120 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Conținut de PFAS [Da/Nu]No
Control capacitate ventilatorTreaptă/Viteză
Denumire produsControler pachet
Denumire produs dosar SCIPAK-PC-7XX-651A-351
Departament25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareControlul capacităţii
Formatul ambalajuluiPachet unic
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieMini amplificator transcritic
Grupă de produseControl compresor/condensator
Ieșiri digitale (DO) [pc]8 buc
Informații suplimentareTrascr., Viteză, CO2, HP, HR
Instrumente de programareAK-ST 500
Caracteristicile
Valoare
Intrare control capacitatePresiune
Intrări analogice (AI) [pc]11 buc
Limbă produsCehăDanezăOlandezăEnglezăFinlandezăFrancezăGermanăItalianăPolonezăPortughezăRusăSpaniolă
Material DescriptionAK-PC 772A Pack Controller
Max. comenzi PI suplim.1 buc
Max. intrări suplim. senzori de presiune1 buc
Max. intrări alarmă suplim.10 buc
Max. intrări analogice suplim.1 buc
Max. intrări termostate suplim.1 buc
Mod capacitate compresorTreaptă/Viteză
Mod control capacitatePI
Mod control ventilatorPI
Nr. dosar SCIP199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
Nr. modul extensie max.11 buc
Nr. semnale compr. safty max.6 buc
Număr max. de compresoare5 buc
Număr max. de ventilatoare4 buc
Product lineElectronic Controllers and Services
Putere consumată [VA]8.0 VA
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tensiune alimentare [V] CC24 V
Tip control condensatorTemperatură
Tip controlerControler pachet
Tip de comunicareRJ11 (CAN) către afișajLON RS485RS232USB-B to PC
Tip produsAK-PC 772A

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.953 Kilogram
Greutate netă0.645 Kilogram
Volume6.248 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428939331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm