Danfoss logo
EETa 2W 080N0014

Control termostat electronic, EETa 3W

080N0015

Tensiune alimentare [V] CA: 100 - 240, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 150

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
AprobareCECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
AxCU OPRITOR
Baterie inclusăNo
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
Cantitate pe format de ambalaj150 buc
Clasificare releu principal16(16) A
Clauză de derogare RoHS UE7(a)7(c)-I
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Contacte aux., NU [pc]0 buc
Denumire produsControl termostat electronic
Denumire produs dosar SCIPEETc and EETa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune terminal tip săgeată [mm]6,3 x 0,8 mm fişă
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Caracteristicile
Valoare
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieRefrigeration Controller
Grupă de produseRegulatoare de temperatură
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
Material DescriptionEETa 3W - EET Advanced, 3 relays
Nr. dosar SCIP7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
Numărul de terminale [buc]6 buc
Product lineElectronic Controllers and Services
Servisabilnu
Setare de temp.Knob
StratPCB CU STRAT DE ACOPERIRE
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]100 V
Tip produsEETa 3W
Tip senzor condensator080N0307 - 0308
Tip senzor de temp.080N0300 - 0303
Tip senzor dezghețare080N0304 - 0306

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.099 Kilogram
Greutate netă0.007 Kilogram
Volume0.377 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428567633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm