Danfoss logo
AK-PC 651 Pack controller

Controler pachet, AK-PC 651

080G0312

Funcție: 1 control aspiraţie şi 1 condensator, Intrări digitale (DI) [pc]: 18, Tensiune alimentare [V] CA: 110 - 230, Tip de comunicare: MODBUS, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 8

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Înlocuire recomandată: 080G0336

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.003
1 greutate totală baterie primară kg0.003
Accesorii produsElectron. control accessories
Afișaj - opțiunePe front. Opţiune: MMIGRS2
Afișare frontalăDa
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareCECMIMEACGOST R
Aprobare CEYes
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Cantitate pe format de ambalaj8 buc
Caracteristici produsSonerieSiguranţă compresorSiguranţă temp. gaz descărcareSiguranţă ventilatorPresiune condensator flotantFuncţie de recuperare a călduriiSiguranţă înaltă presiuneAfişaj LCD integratReducere sarcinăSiguranţă presiune scăzutăOptimizare noapteOptimizare P0Ceas în timp realSiguranţă temp. gaz aspiraţie
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum electric [W]12.0 W
Conținut de PFAS [Da/Nu]No
Control capacitate ventilatorTreaptă/Viteză
Denumire produsControler pachet
Departament25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareControlul capacităţii
EchipamentIncl. conectori
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Caracteristicile
Valoare
Funcție1 control aspiraţie şi 1 condensator
Grupă de produseControl compresor/condensator
Ieșiri analogice (AO) [pc]4 buc
Ieșiri digitale (DO) [pc]15 buc
Informații suplimentareRelee 5,6 top stare solidă
Intrare control capacitatePresiune/Temperatură
Intrări analogice (AI) [pc]10 buc
Intrări digitale (DI) [pc]18 buc
Limbă produsCroatăCehăDanezăOlandezăEnglezăFrancezăGermanăMaghiarăItalianăPolonezăPortughezăRomânăRusăSârbăSpaniolăTurcă
Material DescriptionDEL AK-PC 651, Control 230V LCD 2SSR
Metodă de montareŞină DIN
Mod capacitate compresorTreaptă/Viteză/PWM
Mod control capacitatePI
Mod control ventilatorPI
Număr max. de compresoare10 buc
Product lineElectronic Controllers and Services
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA [Max]230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]110 V
Tip control condensatorPresiune/Temperatură
Tip de comunicareMODBUS
Tip produsAK-PC 651
Tipul sau denumirea baterieiLithium coin cell (CR1620)

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.199 Kilogram
Greutate netă1.046 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume4.991 Litru
EAN/UPC5702428882705