Danfoss logo
AK-PC 651A

Controler pachet, AK-PC 651A

080G0336

Funcție: 1 control aspiraţie şi 1 condensator, Intrări digitale (DI) [pc]: 22, Tensiune alimentare [V] CA: 24 - 230, Tip de comunicare: MODBUS, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 8

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
AprobareRecunoscut ULCEEACUA
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj8 buc
Caracteristici produsSonerieSiguranţă compresorSiguranţă temp. gaz descărcareSiguranţă ventilatorPresiune condensator flotantFuncţie de recuperare a călduriiSiguranţă înaltă presiuneAfişaj LCD integratReducere sarcinăSiguranţă presiune scăzutăOptimizare noapteOptimizare P0Ceas în timp realSiguranţă temp. gaz aspiraţie
Ceas în timp realDa
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Clasa carcaseiIP40
Clauză de derogare RoHS UE6(c)7(a)7(c)-I
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum electric [W]15.0 W
Control capacitate ventilatorTreaptă/Viteză
Denumire produsControler pachet
Denumire produs dosar SCIPAK-PC-7XX-651A-351
Denumire tipAK-PC 651A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareControlul capacităţii
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Funcție1 control aspiraţie şi 1 condensator
Grupă de produseControl compresor/condensator
Ieșiri analogice (AO) [pc]6 buc
Caracteristicile
Valoare
Ieșiri digitale (DO) [pc]20 buc
Intrare control capacitatePresiune/Temperatură
Intrări analogice (AI) [pc]16 buc
Intrări digitale (DI) [pc]22 buc
Kit conector inclusDa
Limbă produsCroatăCehăDanezăOlandezăEnglezăFrancezăGermanăMaghiarăItalianăPolonezăPortughezăRomânăRusăSârbăSpaniolăTurcă
Material DescriptionAK-PC 651A Control 230V LCD 2SSR RS485 S
Metodă de montareŞină DIN
Mod capacitate compresorTreaptă/Viteză/PWM
Mod control capacitatePI
Mod control ventilatorPI
Nr. cod kit conector080G0404
Nr. dosar SCIP199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
Product lineElectronic Controllers and Services
Servisabilnu
Sonerienu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tensiune alimentare [V] CA [Max]230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]24 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]230.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]40.00 V
Tip control condensatorPresiune/Temperatură
Tip de afișajLCD
Tip de comunicareMODBUS
Tip produsAK-PC 651A

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.057 Kilogram
Greutate netă0.8 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume4.945 Litru
EAN/UPC5715162508541