Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

Traductor presiune, DST P140, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

075G4065

Conexiune electrică: Packard Metri-Pack rotund, Tip conexiune presiune: G, Cod specificație: DST P140-1626-C2GB04-2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin A
+ alimentarePin B
+ ieșirePin C
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj60 buc
Clasa carcaseiIP69K
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieDST P140-1626-C2GB04-2
Conexiune electricăPackard Metri-Pack rotund
Conexiune electrică standard150.2 SERIES
Conexiune presiune HEX [mm]27.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare conector electricBlack
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică3 pini
Dimensiune conexiune presiune1/4-A
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de presiune [bar] [Max]4.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Caracteristicile
Valoare
Interval de presiune [psi] [Max]58.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]100 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-20 °C
Material carcasă304L
Material DescriptionSensor DST P140 Ratiometric(0-4 bar Abs)
Material piesă udată304L/316L
Presiune max. suprasarcină [bar]16.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psi]232 psi
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Produs identic075G1088
Ratiometric Vsupply [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometric Vsupply [%] [Min]10.0 % RH
Referință unitate presiuneAbsolute
Semnal de ieșireRatio metric
Standard conexiune presiuneISO 1179-2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TEB în CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tensiune de alimentare [V] DC5.00 V
Timp max. de răspuns [ms]2 ms
Tip conexiune presiuneG
Tip produsDST P140

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.071 Kilogram
Greutate netă0.059 Kilogram
Volume0.16 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424231026
Proposition 65No significant risk