Danfoss logo
 EV220S 22B G1

Supapă cu solenoid, EV220S, Funcție: NC, G, 1, 7 m³/h, EPDM

042U492232

Recomandări privind mediul: Water & Brine, Aprobare: CE; c UL us; WRAS, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoidAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorS
AplicațieOprire
AprobareCEWRASc UL us
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
China RoHS exemption clause7.3
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV220S 22B G 1E NC000 AS230CS
Conexiune electricăPapuc DIN 43650-A
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum de energie [W] 50Hz8.0 W
Consum de energie [W] 60Hz7.0 W
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV220S
Denumire tipEV220S 22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuatorS clip-on 9 mm
Dimensiune actuator [in]0.35 in
Dimensiune orificiu [mm]22.00 mm
Dimensiuni racord [in]1
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]7/8 in
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieNC
FuncționareaAcţionat prin servo (diafragmă)
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]212 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-22 °F
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionValve EV220S 22B G 1E NC000 AS230CS
Material etanșareEPDM
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV220S
Opțiune bobinăClip-on
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]145 psig
Presiune de testare max. [bar]15.0 bar
Presiune de testare max. [psig]217.5 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.300 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]145.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulWater & Brine
Servisabilnu
Sistem actuator [mm]9.0 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]50 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]122 °F
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]230 V
Tensiune alimentare 60Hz Max [V]240 V
Tensiune alimentare 60Hz Min [V]208 V
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]200 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]500 ms
Tip bobinăAS
Tip de racordG
Tip produsEV220S
Valoare Cv [gal/min]8.100 gal/min
Valoare Kv [m³/h]7.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.956 Kilogram
Greutate netă0.908 Kilogram
Volume1.227 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162594520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm