Danfoss logo
-product-details

034L0027

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a
Agenți frigorifici aprobați ULR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a
AprobareLISTAT C UL USUA
Cantitate pe format de ambalaj36 buc
Capacități orificiu [kW]2.56 kW
Capacități orificiu [TR]0.73 TR
CategorieArt. 4, par. 3
Denumire produsSupapă de expansiune automată
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [mm]12.00 mm
Dimensiune intrare [mm]10.00 mm
Dimensiune orificiu05
DirecțieCale unghiulară
Direcție debitFlux unic
Egalizare presiuneEgalizat intern
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grup de fluide2
Grupă de produseVane de expansiune
Caracteristicile
Valoare
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie gravată cu laser
Interval de presiune [bar] [Max]3.20 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.50 bar
Interval de presiune [psi] [Max]46.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]7.00 psi
Material DescriptionAXV I injection valve I/36
Material racordMetal dublu: Oţel/cupru
Materialul carcaseiOțel inoxidabil
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Setare fabrică [psig]60.7 psig
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip de arc3
Tip produsAXV 05I3

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută210 Gram
Greutate netă179 Gram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255293705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm