Danfoss logo
-product-details

027L0053

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii ICF
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
AprobareCEUAUL
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Cantitate port lateral [pc]4 buc
CategorieII
Denumire produsStaţie supapă
Descrierea produselorSoluţie de control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]40 mm
Dimensiuni racord [in]1 1/2 in
DirecțieImediat
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVane multifuncționale
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Interval temperatură [°C] [Max]120 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-60 °C
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4-42S3-25
Materialul carcaseiOțel inoxidabil
Modul 1Supapă de oprire
Modul 2Filtru
Modul 3Supapă de control
Modul 4Supapă de oprire
Nume fișier aprobare ULSUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0
Poziționare port lateralP2-P3-P5-P6
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb ICF
Standard de conexiuneASME B 16.11
Strat de acoperire suprafațăZnCr04
Tip de racordSudură montură
Tip modul 1ICFS SS 25
Tip modul 2ICFF SS 25
Tip modul 3ICFG SS 25-15
Tip modul 4ICFS SS 25
Tip produsICF SS 25-4-42S3-25

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută21.611 Kilogram
Greutate netă19 Kilogram
Volume65.121 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255271253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm