Capac superior, ICS3 125, Oţel
027H7143
Piese incluse: Ax manual; Garnitură, Utilizat pentru produs: ICS 125, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
027H7143
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | ACCESORII ICM / ICS / ICLX |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Agent frigorific | R1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Capac superior | 3 module de funcţie |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conexiune manometru | Filet int. cu fişă oarbă |
| Conexiune presiune pilot ext. | Niplu (port P2) |
| Configurație conexiune pilot | P: Conexiune paralelăSI-SII: Conexiune serie |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Capac superior |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
| Marcă | ICV Flexline |
| Material Description | ICS 125 Top cover complete |
| Materialul carcasei | Oţel |
| Piese incluse | GarniturăAx manual |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb ICM / ICS / ICLX |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | ICS3 125 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizat pentru produs | ICS 125 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 17.33 Kilogram |
| Greutate netă | 17.19 Kilogram |
| Volume | 16.732 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428231503 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |