Modul funcţie, ICSE 40
027H4210
Modul funcţie, Utilizat pentru produs: ICV 40, Valoare Kv [m³/h]: 27
027H4210
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Modul funcţie |
| Descrierea produselor | Modul funcţie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
| Material Description | ICSE Insert servo DN40 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | ICSE 40 |
| Utilizat pentru produs | ICV 40 |
| Valoare Cv [gal/min] | 31.000 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 27.000 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.23 Kilogram |
| Greutate netă | 1.225 Kilogram |
| Volume | 3.329 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403566 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |