Gasket, S8/GAS. EPDM HT H.O
005U0075
Connection: DN32, PFAS content [Yes/No]: No, Sealing: HANG ON
005U0075
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN32 |
| Conținut de PFAS [Da/Nu] | No |
| Denumire produs | Spare part |
| Departament | 48 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | EPDM HT |
| Material Description | S8/GAS. EPDM HT H.O |
| Model | S8/GAS. EPDM HT H.O |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | HANG ON |
| Tip produs | Gasket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.049 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 0.049 Kilogram |