Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B-product-category

Termix VMTD-F-MIX-B

Substație directă pentru apartamente, case pentru una sau mai multe familii cu până la 7 apartamente.

Features and benefits

  • Substație pentru termoficare și sisteme descentralizate
  • Încălzire directă și reglarea temperaturii apei calde menajere cu vană de reglare termostatică
  • Capacitate: 33–75 kW ACM
  • Apă caldă menajeră în cantitate suficientă
  • Funcționează independent de presiunea diferențială și temperatura pe tur
  • Cerințe minime de spațiu pentru instalare
  • Conducte și schimbătoare de căldură cu plăci confecționate din oțel inoxidabil
  • Risc minimizat de depuneri de calcar și formare a bacteriilor