Termix VMTD-F-MIX-B
Substație directă pentru apartamente, case pentru una sau mai multe familii cu până la 7 apartamente.
Features and benefits
- Substație pentru termoficare și sisteme descentralizate
- Încălzire directă și reglarea temperaturii apei calde menajere cu vană de reglare termostatică
- Capacitate: 33–75 kW ACM
- Apă caldă menajeră în cantitate suficientă
- Funcționează independent de presiunea diferențială și temperatura pe tur
- Cerințe minime de spațiu pentru instalare
- Conducte și schimbătoare de căldură cu plăci confecționate din oțel inoxidabil
- Risc minimizat de depuneri de calcar și formare a bacteriilor