EvoFlat RENO 2.0
EvoFlat Reno 2.0 sunt stații de apartament pentru încălzire directă și încălzire continuă a apei calde menajere în sisteme cu 2 țevi, special concepute pentru a înlocui centralele termice pe gaz. Deși conexiunile existente pentru apă caldă și rece, precum și conductele de tur și retur ale circuitului secundar de încălzire, pot fi reutilizate fără modificări majore, se recomandă ca racordurile pentru turul și returul încălzirii primare să fie trase prin coșul de fum. Conductele de alimentare primare sunt conectate de sus în mod standard. Toate țevile sunt fabricate din oțel inoxidabil și sunt izolate termic.
Partea primară (DH)
Stația este alimentată cu apă caldă de la o sursă de căldură. Stația de apartament este echipată din fabrică cu termostat pentru apă caldă, regulator de presiune diferențială, filtru, bypass de vară, suport pentru senzor M10 și un racord pentru instalarea unui contor de căldură.
Încălzire (HE)
Regulatorul automat de temperatură TPC-M cu regulator de presiune diferențială integrat asigură condiții optime de funcționare pentru încălzire și apă caldă menajeră. Opțional, se poate utiliza un actuator și un termostat de cameră pentru controlul temperaturii camerei. Legislația și directivele naționale trebuie respectate utilizând un set opțional de conectare pentru temperatură înaltă.
Apă caldă menajeră (ACM)
Apa caldă menajeră este încălzită folosind un schimbător de căldură bazat pe principiul curgerii. Temperatura apei calde menajere este reglată de regulatorul automat TPC-M. Acest regulator combinat asigură o utilizare ușoară, acționând ca o supapă hidraulică și termostatică combinată. Secțiunea cu debit controlat permite curgerea prin schimbătorul de căldură pe partea primară și secundară numai în timpul utilizării apei calde. Debitul este blocat imediat după ce robinetul de apă caldă este complet. Regulatorul TPC-M asigură o temperatură constantă a apei calde menajere chiar și cu temperaturi de tur fluctuante și presiuni diferențiale. Echipat standard cu un bypass de vară.
Features and benefits
- Stație pentru înlocuirea centralelor termice pe gaz
- Stație de apartament cu încălzire directă pentru încălzire și apă caldă menajeră, utilizând principiul curgerii.
- Controler inovator TPC-M și schimbător de căldură MPHE pentru încălzirea apei calde menajere la cerere
- Putere: 15 kW (încălzire), 55 kW (apă caldă menajeră)
- Spațiu minim necesar pentru instalare
- Țevi și schimbătoare de căldură cu plăci din oțel inoxidabil
- Risc minimizat de depuneri de calcar și creștere bacteriană
- Schimbătoare de căldură disponibile din cupru sau oțel inoxidabil.