Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
Danfoss Icon2™ RT este o serie de termostate wireless care vă oferă libertatea de a amplasa ter-mostatul fără a ține cont de cablurile din perete.Caracteristica de estompare și designul minimalist,cu o adâncime de doar 16, îi conferă un aspect el-egant, integrându-l totodată în spațiul unde esteamplasat. Icon2™ RT are certificat Zigbee 3.0 și poate fi inte-grat în soluții compatibile inteligente pentru locu-ință.
Features and benefits
- interfață de utilizare cu ecran tactil
- senzor infraroșu pentru pardoseală (numai pentru versiunea IR)
- plastic rezistent la UV pentru a reduce îngălbenirea
- limite de temperatură (între 5 și 35 °C)
- posibilitate de deselectare a răcirii pentru o anumită cameră
- sursă dublă de căldură (de exemplu, radiator și încălzire în podea în aceeași cameră)
- măsurare rH