Icon2™ room thermostats
Product types shown: 2

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
Danfoss Icon2™ RT este o serie de termostate wireless care vă oferă libertatea de a amplasa ter-mostatul fără a ține cont de cablurile din perete.Caracteristica de estompare și designul minimalist,cu o adâncime de doar 16, îi conferă un aspect el-egant, integrându-l totodată în spațiul unde esteamplasat. Icon2™ RT are certificat Zigbee 3.0 și poate fi inte-grat în soluții compatibile inteligente pentru locu-ință.

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat
Danfoss Icon2™ 24 V wired room thermostat offers a minimalistic design that makes them fade away and blend into surroundings when the display is not active.
The thermostats uses powerline communication which makes installation very easy.
The Icon2™ 24 V wired room thermostat is compatible with both Icon™ 24 V Master Controller and Icon2™ Main Controller. Please be aware that FW update function is only available in combination with Icon2™ Main controller.