Danfoss logo
Thermostat type AFT 17

AFT 17, 20 °C - 90 °C, 500 mm, 5 m

065-4401

AFT17 PN40 20-90/5m Senzor spirală

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Amplificare Ks0.80
Baterie inclusăNo
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conexiune senzorR 1 Filet exterior conic cf. DIN 2999
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Constanta de timp [s]20 "
Denumire produs dosar SCIPSelfacting Thermostats - AFT
DescriereAFT17 PN40 20-90/5m Senzor spirală
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru senzor temperatură [mm]30.0 mm
FuncțieRegulator de temperatură
Grupă de produseServomotoare - Temperatură
Interval setări temp. [°C] [Max]90 °C
Interval setări temp. [°C] [Min]20 °C
Caracteristicile
Valoare
Lungime senzor temperatură [mm]500 mm
Lungime tub capilar [m]5.0 m
Material DescriptionAFT 17 20 - 90
Material senzori de temperaturăMaterial Cupru No 2.0090
Material tub de impulsMaterial Cupru No 2.0090
Nr. dosar SCIPed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
Product line08
Standard de aprobareDIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transport [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transport [°C] [Min]-20 °C
Tip produsAFT 17
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută5.14 Kilogram
Greutate netă3.953 Kilogram
Volume34.32 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421808047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm