Danfoss logo
AFT 06, AFT 17-product-category

AFT 06, AFT 17

Termostatele funcționează conform principiului de dilatare a lichidelor. Butonul de reglare a referintei este montat direct pr actionare.

Există două modele cu senzor şi constante de timp diferite:
• AFT 06 senzor neted ~120 s
• AFT 17 senzor spirală ~20 s

Controlul temperaturii in sistemele de apă caldă menajeră prevăzute cu rezervoare de acumulare şi limitarea temperaturii pe retur în punctele termice pentru termoficare reprezintă principalele domenii de aplicare. Combinaţii: regulator de temperatură, dispozitiv de monitorizare a temperaturii de siguranţă STFW, vezi pagina 4.

Testare tip în conformitate cu EN 14597 şi în legătură cu vanele următoare:
VFG 2, VFG 21, VFGS 2, VFG 33 şi VFU 2.

Features and benefits

  • Datorită principiului de dilatare a lichidului cu acționare autonomă și opțiunii de senzor spiral cu reacție rapidă, termostatul asigură un control al temperaturii fiabil, independent de alimentare și cu răspuns foarte rapid.
  • Proiectat special pentru sisteme de apă caldă și termoficare, compatibilitatea sa, testată de tip conform EN 14597, cu diverse supape Danfoss garantează siguranță certificată și o integrare fără probleme.