Danfoss logo
Thermostat type AFT 06

AFT 06, 40 °C - 110 °C, 386 mm, 5 m

065-4392

AFT06 PN40 40-110/5m Teacă bronz

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Amplificare Ks0.80
Baterie inclusăNo
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conexiune senzorR 1 Filet exterior conic cf. DIN 2999
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Constanta de timp [s]120 "
Denumire produs dosar SCIPSelfacting Thermostats - AFT
DescriereAFT06 PN40 40-110/5m Teacă bronz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru senzor temperatură [mm]22.0 mm
FuncțieRegulator de temperatură
Grupă de produseServomotoare - Temperatură
Interval setări temp. [°C] [Max]110 °C
Interval setări temp. [°C] [Min]40 °C
Caracteristicile
Valoare
Lungime senzor temperatură [mm]386 mm
Lungime tub capilar [m]5.0 m
Material DescriptionTeaca bronz AFT06 PN40 40-110/5m
Material senzori de temperaturăMaterial Cupru No 2.0090
Material tub de impulsMaterial Cupru No 2.0090
Nr. dosar SCIPed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
Product line08
Standard de aprobareDIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transport [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transport [°C] [Min]-20 °C
Tip produsAFT 06
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.549 Kilogram
Greutate netă4.549 Kilogram
Volume37.926 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421807958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm