Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 50 °C - 90 °C, Filet interior

003N8217

FJV PN16 15/1,9 50-90 int Rp retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Caracteristica de debitLiniar
Clasă de presiunePN 16
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereFJV PN16 15/1,9 50-90 int Rp retur
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametru [mm]15 mm
Dimensiune robinetDN 15
Dimensiuni racordRp 1/2
Factor de cavitație0.40
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
FuncțieLimitator de temperatură
Funcție VSP - PNu
Funcție VSP - QNu
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de temperatură
Interval presiune diferențială [bar] [Max]10.00 bar
Interval setări temp. [°C] [Max]90 °C
Interval setări temp. [°C] [Min]50 °C
Caracteristicile
Valoare
Lungime tub capilar [m]0.0 m
Material con vanăcauciuc NBR
Material de etanșare con / scaunNBR / Alamă W. No 2.0402
Material DescriptionRETURL BSTERMOS
Materialul carcasei vaneiAlamă CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Materialul scaunului vaneiOțel Cr Ni W.no 1.4301
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Standard de aprobareETA VA 1.54/18952
Standard de conexiuneISO 7/1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]130 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transport [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transport [°C] [Min]-20 °C
Tip produsFJV
Tipuri de conexiuniFilet interior
Valori Kv [m³/h]1.90 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.352 Kilogram
Greutate netă1.284 Kilogram
Volume4.082 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421100868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm