Regulatoare directe de temperatură cu termostat încorporat
Product types shown: 3

AVTB
AVTB is self-acting temperature controller used to control the water temperature in hot water tanks, heat exchangers, oil preheaters, etc. Controller closes on rising temperature.
The controller has a control valve, thermostatic actuator and handle for temperature setting. Thermostatic actuator consist of a bellows, capillary tube and sensor.
AVTQ
AVTQ este un regulator direct de temperature cu compensare de debit utilizat în special în sistemele de termoficare cu schimbătoare de căldură cu plăci pentru prepararea instantanee a apei calde de consum. Se închide la creşterea temperaturii măsurată de senzor.
AVTQ dispune de posibilitatea de setare a uneitemperaturi de lucru (fără sarcină) de aproximativ 40 °C (DN15) şi 35 °C (DN20), care este asigurată de o vană pilot ce utilizează principiul compensării debitului cât timp robinetul este deschis. Temperatura apei calde de consum la robinet poate fi stabilită individual.
Când nu se utilizează apa caldă, vana termostatică AVTQ previne supraîncălzirea schimbătorului de căldură prin închiderea rapidă a sursei de încălzire (de exemplu, agentul termic de termoficare). AVTQ poate fi utilizată cu majoritatea schimbătoarelor de căldură cu plăci. Totuşi, producătorul schimbătorului trebuie contactat pentru a vă asigura că respectivul schimbător este aprobat pentru utilizarea cu AVTQ.- Deschidere/închidere controlată de presiune la deschiderea/închiderea robinetului.
- Posibilităţi infinite de reglare a temperaturii de funcţionare.
Date principale:- DN 15-20
- kVS 1.6, 3.2
- PN 16 - vană principală, PN 10 - diafragma de reglare şi vana pilot
- Adecvată pentru prepararea de apă caldă de consum (a.c.c.) cu temperaturi între 45 ... 60 °C
- Temperatură de lucru (fără sarcină) (cca 40 °C pentru DN15 și 35 °C pentru DN20)
- Temperatură (circuit primar): Apă de circulaţie / soluţie glicolică maxim 30%: 2 … 100 °C
- Tip de racord: Filet exterior (racorduri sudate sau filetate)
- Montaj pe retur
- Deschidere/închidere controlată de presiune la deschiderea/închiderea robinetului.

FJV
FJV is self-acting temperature controller used to control:
- return water temperature from hot water tanks in direct connected district heating systems,
- return water temperature in district heating systems with mixing loop.
The controller has a control valve, thermostatic actuator and handle for temperature setting. Thermostatic actuator consist of a bellows only.
For block and district heating systems.
Main data:- DN 15, 20, 25
- kVS 1.9; 3.4; 5.5 m3/h
- PN 16
- Setting range: 20 … 60 °C
- Temperature: Circulation water / glycolic water up to 30 %: 2 … 130 °C
- Connections: Int. thread, Ext. thread (weld-on and ext. thread tailpieces)
- return water temperature from hot water tanks in direct connected district heating systems,