Danfoss logo
AVTQ-product-category

AVTQ

AVTQ este un regulator direct de temperature cu compensare de debit utilizat în special în sistemele de termoficare cu schimbătoare de căldură cu plăci pentru prepararea instantanee a apei calde de consum. Se închide la creşterea temperaturii măsurată de senzor.

AVTQ dispune de posibilitatea de setare a uneitemperaturi de lucru (fără sarcină) de aproximativ 40 °C (DN15) şi 35 °C (DN20), care este asigurată de o vană pilot ce utilizează principiul compensării debitului cât timp robinetul este deschis. Temperatura apei calde de consum la robinet poate fi stabilită individual.

Când nu se utilizează apa caldă, vana termostatică AVTQ previne supraîncălzirea schimbătorului de căldură prin închiderea rapidă a sursei de încălzire (de exemplu, agentul termic de termoficare). AVTQ poate fi utilizată cu majoritatea schimbătoarelor de căldură cu plăci. Totuşi, producătorul schimbătorului trebuie contactat pentru a vă asigura că respectivul schimbător este aprobat pentru utilizarea cu AVTQ.

  • Deschidere/închidere controlată de presiune la deschiderea/închiderea robinetului.
  • Posibilităţi infinite de reglare a temperaturii de funcţionare.

AVTQ este compus dintr-o acţionare termostatică, o diafragmă de reglare, o vană principală şi o vană pilot. Acţionarea termostatică cu diafragma de reglare şi vana principală sunt montate pe circuitul primar (sistem de încălzire sau termoficare). Elementul cu diafragma este conectat prin tuburi de impuls la vana pilot instalată in circuitul secundar.

Date principale:
  • DN 15-20
  • kVS 1.6, 3.2
  • PN 16 - vană principală, PN 10 - diafragma de reglare şi vana pilot
  • Adecvată pentru prepararea de apă caldă de consum (a.c.c.) cu temperaturi între 45 ... 60 °C
  • Temperatură de lucru (fără sarcină) (cca 40 °C pentru DN15 și 35 °C pentru DN20)
  • Temperatură (circuit primar): Apă de circulaţie / soluţie glicolică maxim 30%: 2 … 100 °C
  • Tip de racord: Filet exterior (racorduri sudate sau filetate)
  • Montaj pe retur

Features and benefits

  • Previne supraîncălzirea schimbătoarelor de căldură în condiții de golire.
  • Designul cu compensare a debitului asigură o temperatură stabilă a apei calde menajere.
  • Compatibil cu majoritatea schimbătoarelor de căldură cu plăci pentru o instalare flexibilă.