Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, Filet exterior

003N5118

FJV 20 Vană termostatică 20-60#C

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Caracteristica de debitLiniar
Clasă de presiunePN 16
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereFJV 20 Vană termostatică 20-60#C
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametru [mm]20 mm
Dimensiune robinetDN 20
Dimensiuni racordG 1 A
Factor de cavitație0.40
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
FuncțieLimitator de temperatură
Funcție limitator de returDa
Funcție VSP - PNu
Funcție VSP - QNu
Funcție VSP - TDa
Grupă de produseRegulatoare de temperatură
Interval presiune diferențială [bar] [Max]10.00 bar
Interval setări temp. [°C] [Max]60 °C
Interval setări temp. [°C] [Min]20 °C
Lungime tub capilar [m]0.0 m
Caracteristicile
Valoare
Material con vanăcauciuc NBR
Material de etanșare con / scaunNBR / DZR alamă BS 2872 / CZ132
Material DescriptionFJV 20 vana termostat 20-60°C filet ext.
Materialul carcasei vaneiDZR alamă BS 2872/CZ132
Materialul scaunului vaneiOțel Cr Ni W.no 1.4301
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP10
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Reglare debitNu
Reglare temperaturăNu
Standard de aprobareETA VA 1.54/18952
Standard de conexiuneISO 228/1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]130 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transport [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transport [°C] [Min]-20 °C
Tip produsFJV
Tipuri de conexiuniFilet exterior
Valori Kv [m³/h]3.40 m³/h
Versiunea de montajRetur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.332 Kilogram
Greutate netă1.319 Kilogram
Volume4.082 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421100530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm