Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 50 °C - 90 °C, 2 m, Filet interior

003N8272

AVTB PN16 25/5,5 50-90 2m int NPT tur/re

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Caracteristica de debitLiniar
Clasă de presiunePN 16
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conexiune senzorM22x1 / R3/4 Filet exterior cf. DIN 2999
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereAVTB PN16 25/5,5 50-90 2m int NPT tur/re
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametru [mm]25 mm
Diametru senzor temperatură [mm]18.0 mm
Dimensiune robinetDN 25
Dimensiuni racordNPT 1
Factor de cavitație0.40
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
FuncțieRegulator de temperatură
Funcție limitator de returNu
Funcție VSP - PNu
Funcție VSP - QNu
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de temperatură
Interval presiune diferențială [bar] [Max]10.00 bar
Interval setări temp. [°C] [Max]90 °C
Interval setări temp. [°C] [Min]50 °C
Lungime senzor temperatură [mm]210 mm
Lungime tub capilar [m]2.0 m
Caracteristicile
Valoare
Material con vanăcauciuc NBR
Material de etanșare con / scaunNBR / Alamă W. No 2.0402
Material DescriptionAVTB PN16 25/5,5 50-90 2m int NPT flo/re
Material senzori de temperaturăMaterial Cupru No 2.0090
Material tub de impulsMaterial Cupru No 2.0090
Materialul carcasei vaneiAlamă CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Materialul scaunului vaneiOțel Cr Ni W.no 1.4301
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP10
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Reglare debitNu
Reglare temperaturăDa
Standard de aprobareETA VA 1.54/18952
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]130 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max]115 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transport [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transport [°C] [Min]-20 °C
Timp de reacție deschidere [s]3 "
Timp de reacție închidere [s]3 "
Tip produsAVTB
Tipuri de conexiuniFilet interior
Valori Kv [m³/h]5.50 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.868 Kilogram
Greutate netă1.775 Kilogram
Volume4.082 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255156123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm