Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (rapid), PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Filet exterior

003N5115

AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m ext G retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Caracteristica de debitLiniar
Clasă de presiunePN 16
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conexiune senzorM14x1 / R1/2 Filet exterior cf. DIN 2999
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Constanta de timp [s]3 "
DescriereAVTB PN16 20/3,4 20-60 2m ext G retur
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametru [mm]20 mm
Diametru senzor temperatură [mm]9.5 mm
Dimensiune robinetDN 20
Dimensiuni racordG 1 A
Factor de cavitație0.40
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
FuncțieRegulator de temperatură
Funcție limitator de returNu
Funcție VSP - PNu
Funcție VSP - QNu
Funcție VSP - TDa
Grupă de produseRegulatoare de temperatură
Instalare senzori de temperaturăSenzor mai cald
Interval presiune diferențială [bar] [Max]10.00 bar
Interval setări temp. [°C] [Max]60 °C
Interval setări temp. [°C] [Min]20 °C
Lungime senzor temperatură [mm]180 mm
Lungime tub capilar [m]2.0 m
Caracteristicile
Valoare
Material con vanăcauciuc NBR
Material de etanșare con / scaunNBR / DZR alamă BS 2872 / CZ132
Material DescriptionAVTB PN16 20/3,4 20-60?C filet ext.
Material senzori de temperaturăMaterial Cupru No 2.0090
Material tub de impulsMaterial Cupru No 2.0090
Materialul carcasei vaneiDZR alamă BS 2872/CZ132
Materialul scaunului vaneiOțel Cr Ni W.no 1.4301
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP10
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Reglare debitNu
Reglare temperaturăDa
Standard de aprobareETA VA 1.54/18952
Standard de conexiuneISO 228/1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]130 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max]90 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transport [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transport [°C] [Min]-20 °C
Timp de reacție deschidere [s]3 "
Timp de reacție închidere [s]3 "
Tip produsAVTB (rapid)
Tipuri de conexiuniFilet exterior
Valori Kv [m³/h]3.40 m³/h
Versiunea de montajRetur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.552 Kilogram
Greutate netă1.474 Kilogram
Volume4.082 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421100509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm