AVTB, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, Filet exterior
003N5103
AVTB 25 Vană termostatică 0-30#C
003N5103
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Caracteristica de debit | Liniar |
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conexiune senzor | M22x1 / R3/4 Filet exterior cf. DIN 2999 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Constanta de timp [s] | 3 " |
| Descriere | AVTB 25 Vană termostatică 0-30#C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diametru [mm] | 25 mm |
| Diametru senzor temperatură [mm] | 18.0 mm |
| Dimensiune robinet | DN 25 |
| Dimensiuni racord | G 1 1/4 A |
| Factor de cavitație | 0.40 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție | Regulator de temperatură |
| Funcție limitator de retur | Nu |
| Funcție VSP - P | Nu |
| Funcție VSP - Q | Nu |
| Funcție VSP - T | Da |
| Grupă de produse | Regulatoare de temperatură |
| Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Interval setări temp. [°C] [Max] | 30 °C |
| Interval setări temp. [°C] [Min] | 0 °C |
| Lungime senzor temperatură [mm] | 210 mm |
| Lungime tub capilar [m] | 2.0 m |
| Material con vană | cauciuc NBR |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material de etanșare con / scaun | NBR / DZR alamă BS 2872 / CZ132 |
| Material Description | AVTB 25 Thermostatic valve 0-30°C |
| Material senzori de temperatură | Material Cupru No 2.0090 |
| Material tub de impuls | Material Cupru No 2.0090 |
| Materialul carcasei vanei | DZR alamă BS 2872/CZ132 |
| Materialul scaunului vanei | Oțel Cr Ni W.no 1.4301 |
| Numărul de căi | 2 |
| pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
| pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
| PN alternativ VSP | 10 |
| Presiune nominală [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Reglare debit | Nu |
| Reglare temperatură | Da |
| Standard de aprobare | ETA VA 1.54/18952 |
| Standard de conexiune | ISO 228/1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de transport [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura de transport [°C] [Min] | -20 °C |
| Timp de reacție deschidere [s] | 3 " |
| Timp de reacție închidere [s] | 15 " |
| Tip produs | AVTB |
| Tipuri de conexiuni | Filet exterior |
| Valori Kv [m³/h] | 5.50 m³/h |
| Versiunea de montaj | liber |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.796 Kilogram |
| Greutate netă | 1.796 Kilogram |
| Volume | 4.082 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156260 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |