Danfoss logo
AVTQ/AVTB Thermostatic

AVTB, 30 °C - 100 °C, 150 mm, 2.3 m

003N0131

AVTB Servomotor termostatic30-100 2,3m #9,5x150mm

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conexiune senzorM14x1 / R1/2 Filet exterior cf. DIN 2999
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Constanta de timp [s]25 "
DescriereAVTB Servomotor termostatic30-100 2,3m #9,5x150mm
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diametru senzor temperatură [mm]9.5 mm
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
FuncțieRegulator de temperatură
Grupă de produseServomotoare - Temperatură
Interval setări temp. [°C] [Max]100 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval setări temp. [°C] [Min]30 °C
Lungime senzor temperatură [mm]150 mm
Lungime tub capilar [m]2.3 m
Material DescriptionAVTB act. termostat 30-100?C 9,5x150mm
Material senzori de temperaturăMaterial Cupru No 2.0090
Material tub de impulsMaterial Cupru No 2.0090
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max]130 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transport [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transport [°C] [Min]-20 °C
Tip produsAVTB

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.42 Kilogram
Greutate netă0.399 Kilogram
Volume2.076 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255156321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm