VHS-DV
Modelul VHS-DV este robinetul de control ideal pentru radiatoarele moderne conectate în serie, precum și pentru radiatoarele universale sau de baie, cu o distanță de racord de 50 mm între tur și retur. Conceput pentru utilizare în sisteme de încălzire cu 2 țevi, VHS-DV poate fi combinat cu senzori termostatici cu cuplaj Danfoss RA și încorporează un regulator de presiune încorporat care menține presiunea diferențială la un nivel constant de 0,1 bar, asigurând menținerea debitului setat.
Features and benefits
- VHS-DV dispune de un regulator de presiune încorporat, care menține presiunea diferențială la nivelul constant de 0,1 bar, păstrând astfel nivelul setat al debitului.
- Robineții dinamici VHS-DV sunt prevăzuți cu un dispozitiv de limitare a debitului, pentru presetarea debitului de apă maxim. Robineții sunt disponibili pentru un debit maxim al apei cuprins între 10 și 135 l/h.
- Cu ajutorul instrumentului Danfoss DeltaP Tool, punerea în funcțiune și optimizarea pompei se pot efectua în mod rapid și eficient.
- Quick and easy to install