Dynamic VHS valves
Product types shown: 1

VHS-DV
Modelul VHS-DV este robinetul de control ideal pentru radiatoarele moderne conectate în serie, precum și pentru radiatoarele universale sau de baie, cu o distanță de racord de 50 mm între tur și retur. Conceput pentru utilizare în sisteme de încălzire cu 2 țevi, VHS-DV poate fi combinat cu senzori termostatici cu cuplaj Danfoss RA și încorporează un regulator de presiune încorporat care menține presiunea diferențială la un nivel constant de 0,1 bar, asigurând menținerea debitului setat.