Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6705, 003H6706, 003H6707, 003H6708, 003H6709, 003H6710, 003H6975, 003H6977

Funcție: Regulator de reducere presiune de siguranță (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 3 bar - 12 bar, flanșă, Versiunea de montaj: liber

003H6708

SAVD PN25 32/12,5 3-12 flanșe tur/retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereSAVD PN25 32/12,5 3-12 flanșe tur/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]32 mm
Dimensiune robinetDN 32
Factor de cavitație0.60
Factor de cavitație 100%0.38
Factor de cavitație 25%0.64
Factor de cavitație 50%0.57
Factor de cavitație 75%0.55
FuncțieRegulator de reducere presiune de siguranță (SAV)
Funcție VSP - PDa
Funcție VSP - QNu
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Interval presiune diferențială [bar] [Max]16.00 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max]12.00 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min]3.00 bar
Caracteristicile
Valoare
Limitare debitNu
Material con vană DPAlamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As
Material de etanșare DPEPDM
Material DescriptionSAVD PN25 32/12,5 3-12 flansa tur/retur
Materialul carcasei vaneiFier ductil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materialul membranei servomotoruluiEPDM
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4571
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP16
Poziția tijeiNormal deschis
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.05
Reglare debitNu
Regulator de presiuneDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareAdjustable
Tip produsSAVD
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]12.50 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută14.414 Kilogram
Greutate netă14.414 Kilogram
Volume28.2 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421542293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm