Danfoss logo
Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Funcție: Regulator de descărcare presiune de siguranță (SÜV), SAVA, PN 25, DN 40, 16 m³/h, 2 bar - 7.5 bar, Filet exterior, G 2 A, Versiunea de montaj: Bypass

003H6964

SAVA PN25 40/16 2-7,5 filet bypass

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereSAVA PN25 40/16 2-7,5 filet bypass
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]40 mm
Dimensiune robinetDN 40
Dimensiuni racordG 2 A
Factor de cavitație0.60
Factor de cavitație 100%0.34
Factor de cavitație 25%0.58
Factor de cavitație 50%0.52
Factor de cavitație 75%0.50
FuncțieRegulator de descărcare presiune de siguranță (SÜV)
Funcție VSP - PDa
Funcție VSP - QNu
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Interval presiune diferențială [bar] [Max]16.00 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max]7.50 bar
Caracteristicile
Valoare
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min]2.00 bar
Limitare debitNu
Material con vană DPAlamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As
Material de etanșare DPEPDM
Material DescriptionSAVA PN25 40/16 2-7,5 thread bypass
Materialul carcasei vaneiFier ductil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materialul membranei servomotoruluiEPDM
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4571
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Poziția tijeiNormal închis
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.05
Reglare debitNu
Regulator de presiuneDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareAdjustable
Tip produsSAVA
Tipuri de conexiuniFilet exterior
Valori Kv [m³/h]16.00 m³/h
Versiunea de montajBypass

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută9.886 Kilogram
Greutate netă9.473 Kilogram
Volume31.862 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104031132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm