Danfoss logo
Self-acting pressure relief controller type AVA

AVA, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Filet exterior, G 3/4 A, Versiunea de montaj: Bypass

003H6614

AVA PN25 15/4 1,0-4,5 filet bypass

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereAVA PN25 15/4 1,0-4,5 filet bypass
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]15 mm
Dimensiune robinetDN 15
Dimensiuni racordG 3/4 A
Factor de cavitație0.60
Factor de cavitație 100%0.41
Factor de cavitație 25%0.69
Factor de cavitație 50%0.62
Factor de cavitație 75%0.60
FuncțieRegulator de descărcare presiune
Funcție VSP - PDa
Funcție VSP - QNu
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Interval presiune diferențială [bar] [Max]20.00 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max]4.50 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min]1.00 bar
Caracteristicile
Valoare
Limitare debitNu
Material con vană DPAlamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As
Material de etanșare DPEPDM
Material DescriptionAVA PN25 15/4 1,0-4,5 filet bypass
Materialul carcasei vaneiBronz roșu CuSn5ZnPb (Rg5)
Materialul membranei servomotoruluiEPDM
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4571
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP16
Poziția tijeiNormal închis
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.02
Reglare debitNu
Regulator de presiuneRegulator de descărcare presiune
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareAdjustable
Tip produsAVA
Tipuri de conexiuniFilet exterior
Valori Kv [m³/h]4.00 m³/h
Versiunea de montajBypass

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.835 Kilogram
Greutate netă3.505 Kilogram
Volume9.24 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421541340
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm