Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 16, 0.2 bar - 0.8 bar, 320 cm²

003G5665

Funcție: Regulator de descărcare presiune

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescrierePressure relief actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm] [Max]250 mm
Diametru [mm] [Min]65 mm
FuncțieRegulator de descărcare presiune
Grupă de produseServomotoare - presiune tur
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max]0.80 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min]0.20 bar
Limitare debitNu
Mărime servomotor [cm2]320 cm²
Material DescriptionAFA 2 PN16 0,2-0,8 320cm2 yellow
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcaseiOțel, mat. Nr. 1.0345, zincat
Materialul membranei servomotoruluiEPDM (rulare, ranforsat cu fibră)
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Presiune de funcționare [bar] [Max]16 bar
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Reglare debitNu
Regulator de presiuneRegulator de descărcare presiune
Setare presiune diferențială [Max]0.80 bar
Setare presiune diferențială [Min]0.20 bar
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareAdjustable
Tip produsAFA 2
Versiunea de montajBypass

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută24.5 Kilogram
Greutate netă16.3 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume189.24 Litru
EAN/UPC5710104096148