Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD, PN 25, 3 bar - 12 bar, 32 cm², ROȘU

003G1001

Funcție: Regulator de reducere presiune

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
CuloareROȘU
Denumire produs dosar SCIPAFD/A
DescriereAFD PB25 3-12 32cm2 roșu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm] [Max]125 mm
Diametru [mm] [Min]15 mm
FuncțieRegulator de reducere presiune
Grupă de produseServomotoare - presiune tur
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max]12.00 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min]3.00 bar
Limitare debitNu
Mărime servomotor [cm2]32 cm²
Material DescriptionAFD PN25 3-12 32cm2
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcaseiSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Materialul membranei servomotoruluiEPDM (rulare, ranforsat cu fibră)
Nr. dosar SCIPd6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Presiune de funcționare [bar] [Max]25 bar
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Reglare debitNu
Regulator de presiuneRegulator reductor de presiune
Setare presiune diferențială [Max]12.00 bar
Setare presiune diferențială [Min]3.00 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareAdjustable
Tip produsAFD
Versiunea de montajTur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută8.946 Kilogram
Greutate netă8.816 Kilogram
Volume25.498 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421808153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm