AFD, PN 25, 8 bar - 16 bar, 32 cm², Negru
003G1000
Funcție: Regulator de reducere presiune
003G1000
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 25 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Culoare | Negru |
| Denumire produs dosar SCIP | AFD/A |
| Descriere | AFD PB25 8-16 32cm2 negru |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] [Max] | 125 mm |
| Diametru [mm] [Min] | 15 mm |
| Funcție | Regulator de reducere presiune |
| Grupă de produse | Servomotoare - presiune tur |
| Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max] | 16.00 bar |
| Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min] | 8.00 bar |
| Limitare debit | Nu |
| Mărime servomotor [cm2] | 32 cm² |
| Material Description | AFD PB25 8-16 32cm2 black |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Materialul carcasei | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| Materialul membranei servomotorului | EPDM (rulare, ranforsat cu fibră) |
| Nr. dosar SCIP | d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
| pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
| pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
| Presiune de funcționare [bar] [Max] | 25 bar |
| Presiune nominală [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Reglare debit | Nu |
| Regulator de presiune | Regulator reductor de presiune |
| Setare presiune diferențială [Max] | 16.00 bar |
| Setare presiune diferențială [Min] | 8.00 bar |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tip de setare | Adjustable |
| Tip produs | AFD |
| Versiunea de montaj | Tur |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 12.649 Kilogram |
| Greutate netă | 11.77 Kilogram |
| Volume | 27.6 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808146 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |