Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 3 bar - 12 bar, 32 cm²

003G5635

Funcție: Regulator de reducere presiune

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare și răcire
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 40
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescrierePressure reduction actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm] [Max]125 mm
Diametru [mm] [Min]15 mm
FuncțieRegulator de reducere presiune
Grupă de produseServomotoare - presiune tur
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max]12.00 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min]3.00 bar
Limitare debitNu
Mărime servomotor [cm2]32 cm²
Material DescriptionAFD 2 PN40 3-12 32cm2 red
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcaseiOțel, mat. Nr. 1.0345, zincat
Materialul membranei servomotoruluiEPDM (rulare, ranforsat cu fibră)
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Presiune de funcționare [bar] [Max]40 bar
Presiune nominală [bar]40 bar
Product line08
Reglare debitNu
Regulator de presiuneRegulator de reducere presiune
Setare presiune diferențială [Max]12.00 bar
Setare presiune diferențială [Min]3.00 bar
Spring colourred
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareAdjustable
Tip produsAFD 2
Versiunea de montajTur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută12.29 Kilogram
Greutate netă11.8 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume52.56 Litru
EAN/UPC5710104523217