Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 16, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5630

Funcție: Regulator de reducere presiune

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare și răcire
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereAcționare reductor de presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm] [Max]125 mm
Diametru [mm] [Min]15 mm
FuncțieRegulator de reducere presiune
Grupă de produseServomotoare - presiune tur
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max]1.50 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min]0.50 bar
Limitare debitNu
Mărime servomotor [cm2]160 cm²
Material DescriptionAFD 2 PN16 0,5-1,5 160cm2 yellow
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcaseiOțel, mat. Nr. 1.0345, zincat
Materialul membranei servomotoruluiEPDM (rulare, ranforsat cu fibră)
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Presiune de funcționare [bar] [Max]16 bar
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Reglare debitNu
Regulator de presiuneRegulator de reducere presiune
Setare presiune diferențială [Max]1.50 bar
Setare presiune diferențială [Min]0.50 bar
Spring colouryellow
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareAdjustable
Tip produsAFD 2
Versiunea de montajTur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută12.4 Kilogram
Greutate netă12 Kilogram
Volume49.619 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104518619
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm