AFD 2, PN 40, 3 bar - 8.5 bar, 80 cm²
003G5624
Funcție: Regulator de reducere presiune
003G5624
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Aplicație | Termoficare și răcire |
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 40 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | Pressure reduction actuator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] [Max] | 125 mm |
| Diametru [mm] [Min] | 15 mm |
| Funcție | Regulator de reducere presiune |
| Grupă de produse | Servomotoare - presiune tur |
| Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max] | 8.50 bar |
| Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Limitare debit | Nu |
| Mărime servomotor [cm2] | 80 cm² |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | AFD 2 PN40 3-8,5 80cm2 black |
| Materialul carcasei | Oțel, mat. Nr. 1.0345, zincat |
| Materialul membranei servomotorului | EPDM (rulare, ranforsat cu fibră) |
| pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
| Presiune de funcționare [bar] [Max] | 40 bar |
| Presiune nominală [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Reglare debit | Nu |
| Regulator de presiune | Regulator de reducere presiune |
| Setare presiune diferențială [Max] | 8.50 bar |
| Setare presiune diferențială [Min] | 3.00 bar |
| Spring colour | black |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tip de setare | Adjustable |
| Tip produs | AFD 2 |
| Versiunea de montaj | Tur |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 12.566 Kilogram |
| Greutate netă | 9.67 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 68.517 Litru |
| EAN/UPC | 5715162001479 |