Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 25, Debit [m³/h]: 0.2 - 4.5

003H7083

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Debit [m³/h]4.50 m³/h
Debit [m³/h] [Max]4.50 m³/h
Debit [m³/h] [Min]0.20 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]25 mm
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune robinetDN 25
Factor de cavitație 100%0.38
Factor de cavitație 25%0.64
Factor de cavitație 50%0.57
Factor de cavitație 75%0.55
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Material DescriptionAVQM-WE PN25 25/8/0,2 THREAD FLOW/RET
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsAVQM-W

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.129 Kilogram
Greutate netă3.129 Kilogram
Volume9.562 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104093949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm