AVQM, PN 16, DN 32, Debit [m³/h]: 0.16 - 6, Filet exterior, G 1 3/4 A, Versiunea de montaj: liber
003H6740
AVQM PN16 32/10 /0,2 filet tur/retur
003H6740
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Aplicație | Termoficare |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 9 buc |
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Cursa [mm] | 7.00 mm |
| Debit [m³/h] | 6.00 m³/h |
| Debit [m³/h] [Max] | 6.00 m³/h |
| Debit [m³/h] [Min] | 0.16 m³/h |
| Denumire produs dosar SCIP | AVQM PN16 DN15-32 (2) |
| Descriere | AVQM PN16 32/10 /0,2 filet tur/retur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 32 mm |
| Dimensiune robinet | DN 32 |
| Dimensiuni racord | G 1 3/4 A |
| Factor de cavitație | 0.60 |
| Factor de cavitație 100% | 0.38 |
| Factor de cavitație 25% | 0.64 |
| Factor de cavitație 50% | 0.57 |
| Factor de cavitație 75% | 0.55 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție | Regulator de debit cu vană de reglare internă |
| Funcție VSP - P | Nu |
| Funcție VSP - Q | Nu |
| Funcție VSP - T | Nu |
| Grupă de produse | Regulatoare de presiune pe tur |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Limitare debit | Da |
| Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Material con vană CV | Alamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As |
| Material con vană DP | Alamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As |
| Material de etanșare CV | Metal |
| Material de etanșare DP | EPDM |
| Material Description | AVQM PN16 32/10 /0,2 filet tur/ret |
| Materialul carcasei vanei | Bronz roșu CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Materialul membranei servomotorului | EPDM |
| Materialul scaunului vanei | Material oțel inoxidabil No. 1.4571 |
| Nr. dosar SCIP | ebca2b84-3bc1-4eb9-95b3-5544fb193811 |
| Numărul de căi | 2 |
| pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
| pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
| PN alternativ VSP | 0 |
| Poziția tijei | Normal deschis |
| Presiune nominală [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Raport de scurgeri [% Kvs] | 0.05 |
| Reglare debit | Da |
| Regulator de presiune | Nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tip de setare | None |
| Tip produs | AVQM |
| Tipuri de conexiuni | Filet exterior |
| Valori Kv [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Versiunea de montaj | liber |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.518 Kilogram |
| Greutate netă | 2.518 Kilogram |
| Volume | 4.516 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421542613 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |