Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AMV 130 / AHQM

AHQM, PN 16, DN 20, Debit [m³/h]: 0.25 - 1.2, Filet exterior, G 1 A, Versiunea de montaj: liber

003L3595

AHQM PN16 20/2,5/0,12 filet exterior tur/retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Cursa [mm]5.00 mm
Debit [m³/h]1.20 m³/h
Debit [m³/h] [Max]1.20 m³/h
Debit [m³/h] [Min]0.25 m³/h
DescriereAHQM PN16 20/2,5/0,12 filet exterior tur/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]20 mm
Dimensiune robinetDN 20
Dimensiuni racordG 1 A
Factor de cavitație0.60
FuncțieRegulator de debit cu vană de reglare internă
Funcție VSP - PNu
Funcție VSP - QNu
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Interval presiune diferențială [bar] [Max]4.00 bar
Limitare debitDa
Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar]0.12 bar
Caracteristicile
Valoare
Material con vană CVDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Material con vană DPDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Material de etanșare CVEPDM
Material de etanșare DPEPDM
Material DescriptionAHQM PN16 20/2,5/0,12 filet ext tur/ret
Materialul carcasei vaneiDZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N)
Materialul membranei servomotoruluiEPDM
Materialul scaunului vaneiDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP10
Poziția tijeiNormal deschis
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.02
Reglare debitDa
Regulator de presiuneNu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareNone
Tip produsAHQM
Tipuri de conexiuniFilet exterior
Valori Kv [m³/h]2.50 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.721 Kilogram
Greutate netă0.708 Kilogram
Volume1.349 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421560693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm