Danfoss logo
AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 16, DN 80, 0.1 bar - 1 bar, Debit [m³/h]: 8 - 100, flanșă, Versiunea de montaj: liber

003G5561

Pressure independent control valve

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare și răcire
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Cursa [mm]19.00 mm
Debit [m³/h]100.00 m³/h
Debit [m³/h] [Max]100.00 m³/h
Debit [m³/h] [Min]8.00 m³/h
DescrierePressure independent control valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]80 mm
Dimensiune robinetDN 80
Dimensiuni racordDN 80
Factor de cavitație0.53
Factor de cavitație 100%0.46
Factor de cavitație 25%0.59
Factor de cavitație 50%0.59
Factor de cavitație 75%0.53
FuncțieRegulator de debit cu vană de reglare internă
Funcție VSP - PNu
Funcție VSP - QNu
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Inserție vană de reglare sistem de descărcare a presiuniiCameră
Interval presiune diferențială [bar] [Max]16.00 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max]1.00 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min]0.10 bar
Limitare debitDa
Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar]1.00 bar
Caracteristicile
Valoare
Mărime servomotor [cm2]160 cm²
Material con vană CVMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Material con vană DPMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Material de etanșare CVEPDM
Material de etanșare DPEPDM
Material DescriptionAFQMP 2 PN16 80/80 /0,1-1,0 160 cm2 blue
Materialul carcasei vaneiFontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25)
Materialul membranei servomotoruluiEPDM (rulare, ranforsat cu fibră)
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Materialul scaunului vanei DPMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP25
Poziția tijeiNormal deschis
Presiune de funcționare [bar] [Max]16 bar
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.01
Reglare debitDa
Regulator de presiuneNu
Scurgeri prin port max. [% Kvs]0.01
Setare presiune diferențială [Max]1.00 bar
Setare presiune diferențială [Min]0.10 bar
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareAdjustable
Tip produsAFQMP 2
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]80.00 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută70.9 Kilogram
Greutate netă45.9 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume489.6 Litru
EAN/UPC5714279064575