Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 25, DN 65, Debit [m³/h]: 8.4 - 42, flanșă, Versiunea de montaj: liber

003G5515

Pressure independent control valve

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare și răcire
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Cursa [mm]12.00 mm
Debit [m³/h]42.00 m³/h
Debit [m³/h] [Max]42.00 m³/h
Debit [m³/h] [Min]8.40 m³/h
Denumire produs dosar SCIPAFQM DN65-400
DescrierePressure independent control valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]65 mm
Dimensiune robinetDN 65
Dimensiuni racordDN 65
Factor de cavitație0.65
Factor de cavitație 100%0.52
Factor de cavitație 25%0.67
Factor de cavitație 50%0.67
Factor de cavitație 75%0.60
FuncțieRegulator de debit cu vană de reglare internă
Funcție VSP - PNu
Funcție VSP - QNu
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Inserție vană de reglare sistem de descărcare a presiuniiCameră
Interval presiune diferențială [bar] [Max]20.00 bar
Limitare debitDa
Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar]0.50 bar
Caracteristicile
Valoare
Mărime servomotor [cm2]160 cm²
Material con vană CVMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Material con vană DPMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Material de etanșare CVEPDM
Material de etanșare DPEPDM
Material DescriptionAFQM 2 PN25 65/60 /0,5 flange flow/ret
Materialul carcasei vaneiFontă ductilă EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materialul membranei servomotoruluiEPDM (rulare, ranforsat cu fibră)
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Materialul scaunului vanei DPMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Nr. dosar SCIPb7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP40
Poziția tijeiNormal deschis
Presiune de funcționare [bar] [Max]25 bar
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.01
Reglare debitDa
Regulator de presiuneNu
Scurgeri prin port max. [% Kvs]0.01
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareFixed
Tip produsAFQM 2
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]60.00 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută57.5 Kilogram
Greutate netă48 Kilogram
Volume416.295 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104522586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm